España - Español

Philips GreenSpace Accent Fixed Gen2, Recessed, 20.5 W, D150 mm, 2600 lm, Champagne, 2700 K, Inalábrico, Interact Ready, Haz medio, Aluminizado, Blanco, IP20

RS350B 27S/CH WIA-E MB FG WH

Descripción del producto

Recessed, D150 mm, Aluminio, Blanco, Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Empotrada, Controlador inalámbrico Interact Ready externo, 2600 lm, 20.5 W, 127 lm/W, Champagne, 2700 K, (0.458, 0.410) SDCM <2, Haz medio, Aluminizado, Transparente, Vidrio, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 2 polos

Código de pedido: 58801100
Código de pedido completo: 872016958801100

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
Sí
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Signify Circle

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102743 es_ES pdf 440.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
RS350B-RS353B installation instructions pdf 1.0 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505102743_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505102743_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RS350B 27S/CH WIA-E MB FG WH IES
Archivo Revit
RS350B 27S/CH WIA-E MB FG WH 910505102743 ZIP
Dialux
ULD File - RS350B 27S/CH WIA-E MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS350B 27S/CH WIA-E MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS350B 27S/CH WIA-E MB FG WH LDT