España - Español

Philips GreenSpace Accent Fixed Gen2, Recessed, 19.6 W, D150 mm, 2600 lm, 2700 K, Haz muy ancho, Reflector PerfectAccent, Negro, IP20

RS350B 27S/827 PSU-E VWB BK

Descripción del producto

Recessed, D150 mm, Aluminio, Negro, Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Empotrada, Fuente de alimentación externa (On/Off), 2600 lm, 19.6 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410) SDCM <2, Haz muy ancho, Reflector PerfectAccent, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 2 polos, TP(a) diffuser flammability class

Código de pedido: 58798400
Código de pedido completo: 872016958798400

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
Sí
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Signify Circle

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102740 es_ES pdf 327.7 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
RS350B-RS353B installation instructions pdf 1.0 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505102740_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505102740_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RS350B 27S/827 PSU-E VWB BK IES
Archivo Revit
RS350B 27S/827 PSU-E VWB BK 910505102740 ZIP
Dialux
ULD File - RS350B 27S/827 PSU-E VWB BK ULD
Relux
ROLF File - RS350B 27S/827 PSU-E VWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS350B 27S/827 PSU-E VWB BK LDT