Philips GreenSpace Accent Elbow Gen2, Recessed, 21 W, D150 mm, 2600 lm, 2700 K, Haz muy ancho, Reflector PerfectAccent, Negro, IP20
RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK
Descripción del producto
Recessed, D150 mm, Aluminio, Negro, Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Empotrada, Fuente de alimentación externa (On/Off), 2600 lm, 21 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410) SDCM <2, Haz muy ancho, Reflector PerfectAccent, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 2 polos, TP(a) diffuser flammability class
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 2 unidades
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service tag
- Sí
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años