Philips CoreLine Recessed Spot gen2, 7.2 W, 720 lm, 2700 K, depende del controlador (1-10 V, DALI...), Ángulo del haz de 36°, Negro

RS155Z MODULE LED6-WB-/827 D68 PSR

Descripción del producto

CoreLine Recessed Spot gen2, Aluminio fundido, Negro, Fuente de alimentación (On/Off), 720 lm, 7.2 W, 100 lm/W, 2700 K, (0.46, 0.41) SDCM <5, Ángulo del haz de 36°, Con textura, Policarbonato, IP20/54 | Protección contra dedos; protección contra polvo y salpicaduras, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Cable de 0,25 m con conector, 3 polos, Conector push-in de 3 polos

Código de pedido: 94106999
Código de pedido completo: 871951494106999

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401823284 es_ES pdf 191.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
CoreLine Recessed Spot gen2 D68mm Led Module 650-950 MI pdf 2.2 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401823284_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401823284_EU
Diversos activos - Visuals