Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 10.2 W, D78 mm, 900 lm, 3000 K, Regulación de corte de fase, Haz ancho, Aluminio, IP20/44
RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU
Descripción del producto
CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Aluminio fundido, Aluminio, Fuente de alimentación regulable, 900 lm, 10.2 W, 88 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Haz ancho, Policarbonato, IP20/44 | Protección contra dedos; protección contra cables, protección frente a salpicaduras, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, Cable de 0,25 m con conector, 3 polos, Conector push-in de 3 polos
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible Sí
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Driver incluido Sí
- Lighting Technology LED
- Escalera de valor Óptima
- Período de garantía 5 años