Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 10.2 W, D78 mm, 900 lm, 3000 K, Regulación de corte de fase, Haz ancho, Blanco, IP20/44

RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH

Descripción del producto

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Aluminio fundido, Blanco, Empotrada, Fuente de alimentación regulable, 900 lm, 10.2 W, 88 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Haz ancho, Policarbonato, IP20/44 | Protección contra dedos; protección contra cables, protección frente a salpicaduras, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, Cable de 0,25 m con conector, 3 polos, Conector push-in de 3 polos

Código de pedido: 54816999
Código de pedido completo: 871951454816999

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
No
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401897982 es_ES pdf 534.4 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
CL-Recessed-Spot-RS151-150-D78-650-900lm-PSR-INI-202609 pdf 2.8 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401897982_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401897982_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH IES
Archivo Revit
RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH 911401897982 ZIP
Dialux
ULD File - RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS151B LED9 WB 830 D78 PSR PI6 WH 911401897982 pdf 649.0 kB