Descripción del producto
CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Aluminio fundido, Aluminio, Empotrada, Fuente de alimentación regulable, 650 lm, 7.2 W, 90 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Haz ancho, Policarbonato, IP20/44 | Protección contra dedos; protección contra cables, protección frente a salpicaduras, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, Cable de 0,25 m con conector, 3 polos, Conector push-in de 3 polos