España - Español

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 12.3 W, D68 mm, 1300 lm, 3000 K, Regulación de corte de fase, Haz ancho, Aluminio, IP20/65

RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU

Descripción del producto

CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D68 mm, Aluminio fundido, Aluminio, Empotrada, Fuente de alimentación regulable externa, 1300 lm, 12.3 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Haz ancho, Policarbonato, IP20/65 | Protección contra dedos; Hermética al polvo, protegida contra chorros de agua, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, Cable de 0,25 m con conector, 3 polos, Conector push-in de 3 polos

Código de pedido: 94104599
Código de pedido completo: 871951494104599

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
No
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Unclassified

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401823084 es_ES pdf 1.7 MB

Folletos

Instrucciones de instalación
CL-Recessed-Spot-RS155-156-D68-650-900-1200lm-PSR-INI-202609 pdf 2.2 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401823084_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401823084_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU IES
Archivo Revit
RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU 911401823084 ZIP
Dialux
ULD File - RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU ULD
Relux
ROLF File - RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS155B LED12 WB 830 D68 PSR PI6 ALU 911401823084 pdf 704.6 kB