Signify myCreation MyCreation DOME – Serie BA (17S–39S)
Da rienda suelta a la potencia de la luz con la semiesfera de altura media
Información de la familia de productos
Descripción
Da rienda suelta a la potencia de la luz con la semiesfera de altura media. Nuestras luminarias integradas con potentes motores LED proyectan la misma potencia que la iluminación directa. Tanto si hay techos como si no, la cubierta de altura media de Dome proporciona una emisión de luz generosa y una amplia variedad de estilos para elegir. El domo tiene una alta eficacia de hasta 143 lm/W. Con nuestras exclusivas texturas y combinaciones ópticas, puedes crear un estilo exclusivo que resulte perfecto para tu oficina, comercio minorista o espacio de hostelería.
Ventajas
Diseño circular
Impresa en 3D de forma sostenible
Características
Viene en un estilo clásico de forma de campana con dos tamaños y una variedad de colores básicos y de tendencia.
Sistemas de luz LED COB de alta potencia