PhilipsToSignify

¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene nueva casa!

Como fabricante de los productos de iluminación Philips, Signify.com es el nuevo hogar del catálogo de Philips, Dynalite y otras marcas de Signify.

Signify myCreation MyCreation DOME – Serie BA (17S–39S)

Da rienda suelta a la potencia de la luz con la semiesfera de altura media

Productos

Producto Comparar
TC BA-L S 39S/PC930 PSU WRB GR403T204 BK

TC BA-L S 39S/PC930 PSU WRB GR403T204 BK

14617400
-
-
3000
-
-

Información de la familia de productos

Descripción

Da rienda suelta a la potencia de la luz con la semiesfera de altura media. Nuestras luminarias integradas con potentes motores LED proyectan la misma potencia que la iluminación directa. Tanto si hay techos como si no, la cubierta de altura media de Dome proporciona una emisión de luz generosa y una amplia variedad de estilos para elegir. El domo tiene una alta eficacia de hasta 143 lm/W. Con nuestras exclusivas texturas y combinaciones ópticas, puedes crear un estilo exclusivo que resulte perfecto para tu oficina, comercio minorista o espacio de hostelería.

Ventajas

  • Diseño circular

  • Impresa en 3D de forma sostenible

Características

  • Viene en un estilo clásico de forma de campana con dos tamaños y una variedad de colores básicos y de tendencia.

  • Sistemas de luz LED COB de alta potencia

Aplicaciones

  • Oficinas
  • Comercios
  • hostelería

Descargas