Philips TrueLine, versión suspendida, 31 W, 1130x55 mm; H88 mm, SM2, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, TP(b), EL-DC

SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU

Descripción del producto

1130x55 mm; H88 mm, Aluminio, Aluminio, Conjunto de suspensión de 2 cables, Regulación Dali Interact Ready externa para iluminación de emergencia centralizada, 4000 lm, 31 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Espejo asimétrico, Esmerilado, Polimetileno metacrilato, IP20 | Protección contra dedos, IK03 | 0.35 J reforzada, Seguridad clase I, Conector push-in de 5 polos, TP(b) diffuser flammability class, Iluminación de emergencia central operada por CC

Código de pedido: 97273500
Código de pedido completo: 871951497273500

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU txt 6.0 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505106158 es_ES pdf 375.7 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505106158_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505106158_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU IES
Archivo Revit
SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU 910505106158 ZIP
Dialux
ULD File - SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU ULD
Relux
ROLF File - SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU LDT