Philips KeyLine, en superficie y suspendida, 38 W, L1500 mm; H70 mm, 5000 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU

Descripción del producto

L1500 mm; H70 mm, Aluminio, Aluminio, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 5000 lm, 38 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Haz medio, Con textura, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK06 | 1 J, Seguridad clase I, Conector push-in de 5 polos

Código de pedido: 910925868385
Código de pedido completo: 871951462449800

Especificaciones

  • Fuente de luz sustituible
    No
  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Clase de mantenimiento
    Clase C, luminaria sin piezas que requieren mantenimiento, no se les podría realizar mantenimiento
  • Período de garantía
    5 años
  • Sustainability rating
    -

Descargas