Philips KeyLine, en superficie y suspendida, 30 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 4000 K, Inalábrico, Interact Ready, UGR19
SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU
Descripción del producto
L1200 mm; H70 mm, Aluminio, Aluminio, Controlador inalámbrico Interact Ready externo, 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Haz medio, Con textura, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK06 | 1 J, Seguridad clase I, Conector push-in de 3 polos
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible No
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Driver incluido Sí
- Service tag Sí
- Lighting Technology LED
- Escalera de valor Óptima
- Período de garantía 5 años