Philips KeyLine, en superficie y suspendida, 38 W, L1500 mm; H70 mm, 5000 lm, 4000 K, DALI, UGR19
SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH
Descripción del producto
L1500 mm; H70 mm, Aluminio, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación con interfaz DALI, 5000 lm, 38 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Ángulo de haz asimétrico, Esmerilado, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK06 | 1 J, Seguridad clase I
Especificaciones
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Driver incluido Sí
- Service tag Sí
- Escalera de valor Óptima
- Clase de mantenimiento Clase C, luminaria sin piezas que requieren mantenimiento, no se les podría realizar mantenimiento
- Período de garantía 5 años
- Sustainability rating Unclassified