Philips TrueCircle montaje en superficie y suspendido, 35.5 W, D500 mm, 3700 lm, 3000 K, DALI

SM250C 37S/830 PSD O D500 BK

Descripción del producto

D500 mm, Aluminio, Negro, Negro señales (RAL9004), Fuente de alimentación con interfaz DALI, 3700 lm, 35.5 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <lt/>3, Opal, Opal, Poliestireno, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Conector push-in y retenedor

Código de pedido: 912401483455
Código de pedido completo: 871869979815400

Especificaciones

  • Fuente de luz sustituible
    No
  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Equipo
    EB [Electrónica]
  • Driver incluido
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Clase de mantenimiento
    Clase B, la luminaria está equipada con algunas piezas que requieren mantenimiento (cuando sea pertinente): controlador, unidades de control, dispositivo de protección contra sobretensiones, cubierta frontal y piezas mecánicas
  • Período de garantía
    5 años
  • Sustainability rating
    Unclassified

Descargas