Philips Ledinaire Campana, 70 W, D273 mm, 10500 lm, 4000 K, Haz ancho, IP65, IK06
BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR
Descripción del producto
D273 mm, Aluminio fundido, Gris, Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Suspendido, Flujo luminoso constante, 10500 lm, 70 W, 150 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, Haz ancho, Transparente, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK06 | 1 J, Seguridad clase I, Latiguillos/cables
Especificaciones
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Driver incluido Sí
- Escalera de valor Esencial
- Período de garantía 5 años