España - Español

Philips GentleSpace gen4, Highbay, High efficiency, 146 W, SMT, 25000 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Haz ancho, IP65, IK07

BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI

Descripción del producto

Highbay, Aluminio, Plata, De doble capa con acabado rugoso, Conjunto de suspensión gemelo, triángulo, Regulación Dali Interact Ready, 25000 lm, 146 W, 171 lm/W, 3000 K, (0.435, 0.401) SDCM 3, Haz ancho, Transparente, Vidrio, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK07 | 2 J reforzada, Seguridad clase I, Conector plug-in de 5 polos compatible con Wieland/Adels

Código de pedido: 910505102933
Código de pedido completo: 872016958927800

Especificaciones

  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Service tag
  • Escalera de valor
    Avanzada
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI txt 4.8 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102933 es_ES pdf 372.5 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505102933_EU
Diversos activos
Product-Diagrams-910505102933_EU
Diversos activos

Complementos de software

IES
IES File - BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI IES
Archivo Revit
Revit file - BY580PI - 910505102933 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI LDT