Philips Ledinaire de montaje en pared WL070V, 17 W, D285 mm, 1700 lm, 3000 K, IP65
WL070V LED17S/830 PSU II WH
Descripción del producto
D285 mm, Policarbonato, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación (On/Off), 1700 lm, 17 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.4338, 0.4030)SDCM ≤5, Simétrica, Opal, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase II, Conector push-in de 3 polos
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- No
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- No
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Esencial
- Período de garantía
- 5 años