Philips Ledinaire de montaje en pared WL070V, 19 W, D285 mm, 1700 lm, 4000 K, Regulación basada en sensor, MDU2, IP65
WL070V LED17S/840 PSU MDU II WH
Descripción del producto
D285 mm, Policarbonato, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación (On/Off), Movimiento y sensor de luz programables, 1700 lm, 19 W, 89 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3797)SDCM ≤5, Simétrica, Opal, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase II, Conector push-in de 3 polos