Philips CoreLine Aplique, All-in, 29 W, 11 W, 1400 lm, 4050 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, EL-ready

WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH

Descripción del producto

Policarbonato, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Techo, Pared, Fuente de alimentación (On/Off), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1400 lm, 4050 lm, 29 W, 11 W, 140 lm/W, 125 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<3, Simétrica, Opal, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 3 polos, iluminación de emergencia lista (mediante un accesorio de kit de batería compatible)

Código de pedido: 30713299
Código de pedido completo: 872110330713299

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401873687 es_ES pdf 1.7 MB

Folletos

Instrucciones de instalación
CoreLine Wall-mounted Installation Instructions pdf 13.1 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401873687_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401873687_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH IES
Archivo Revit
WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH 911401873687 ZIP
Dialux
ULD File - WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH ULD
Relux
ROLF File - WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH ROLFZ
LDT
LDT File - WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
CoreLine Wall-mounted Environmental Product Declaration pdf 888.0 kB