Philips CoreLine Aplique, 22 W, D390 mm, 2100 lm, 3000 K, Inalábrico, Interact Ready, IP65

WL140V LED20S/830 WIA WH

Descripción del producto

D390 mm, Policarbonato, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Controlador inalámbrico Interact Ready externo, 2100 lm, 22 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.4338,0.4030) SDCM <3, Simétrica, Opal, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase II, Conector push-in de 6 polos

Código de pedido: 97860000
Código de pedido completo: 871869997860000

Descargas