Philips CoreLine Aplique, 22 W, D390 mm, 2200 lm, 4000 K, DALI, IP65, EL-DC

WL140V LED20S/840 PSED WH

Descripción del producto

D390 mm, Policarbonato, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación DALI, compatible con CC para iluminación de emergencia centralizada (integrado), 2200 lm, 22 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <3, Simétrica, Opal, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase II, Conector push-in de 6 polos, Iluminación de emergencia central operada por CC

Código de pedido: 97853200
Código de pedido completo: 871869997853200

Descargas