Philips CoreLine Aplique, 22 W, D390 mm, 2100 lm, 3000 K, DALI, IP65, EL-DC

WL140V LED20S/830 PSED WH

Descripción del producto

D390 mm, Policarbonato, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación DALI, compatible con CC para iluminación de emergencia centralizada (integrado), 2100 lm, 22 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.4338,0.4030) SDCM <3, Simétrica, Opal, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase II, Conector push-in de 6 polos, Iluminación de emergencia central operada por CC

Código de pedido: 97852500
Código de pedido completo: 871869997852500

Descargas