España - Español

Signify TownTune asimétrica, Urban road & street light, 31.5 W, 3200 lm, 3000 K, CRI80, Regulación independiente programable (mediante DALI o NFC), Distribución media 50, Seguridad clase I, IP66, STD

BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A

Descripción del producto

Urban road & street light, Aluminio fundido, Gris, Universal para diámetro de 48 a 60 mm ajustable, Fuente de alimentación con interfaz DALI, DynaDimmer con preajustes fijos versión 3, 3200 lm, 31.5 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribución media 50, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase I, Nivel de protección estándar contra sobretensiones, Conector interno

Código de pedido: 49757600
Código de pedido completo: 871869949757600

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED40 [LED module 4000 lm]
Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A txt 7.2 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 912300024197 es_ES pdf 143.6 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
TownTune pdf 2.7 MB

Imágenes

Product-Photographs-912300024197_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-912300024197_EU
Diversos activos - Visuals
Dibujos CAD
TownTune ASY BDP265 76 3D07 max 1.1 MB
Dibujos CAD
TownTune ASY BDP265 76 3D09 r3d 146.7 kB
Dibujos CAD
TownTune ASY BDP265 76 3D03 dwg 376.7 kB
Dibujos CAD
TownTune ASY BDP265 76 3D05 m3d 70.5 kB
Dibujos CAD
TownTune ASY BDP265 76 3D04 dxf 407.2 kB

Complementos de software

IES
IES File - BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A IES
Dialux
ULD File - BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A ULD
Relux
ROLF File - BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A ROLFZ
LDT
LDT File - BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A LDT