Descripción del producto
Urban road & street light, Aluminio fundido, Gris, Post-top para diámetro de 62 mm, Fuente de alimentación con DynaDimmer, 5530 lm, 41.5 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Haz medio 10, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase II, Nivel de protección estándar contra sobretensiones, Conector interno