Signify TownTune asimétrica Lyre DTD, Urban road & street light, 18.8 W, 2117 lm, 4000 K, CRI70, Regulación independiente programable (mediante DALI o NFC), Haz ancho 50, Seguridad clase I, IP66, STD

BDP273 LED30-4S/740 DW50 DR-GO CLO DDF1

Descripción del producto

Urban road & street light, Aluminio fundido, Gris, Post-top para diámetro de 62 mm, Fuente de alimentación con interfaz DALI y CLO, Flujo luminoso constante y DynaDimmer, versión de preajustes fijos 1, 2117 lm, 18.8 W, 113 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Haz ancho 50, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase I, Nivel de protección estándar contra sobretensiones, Conector interno

Código de pedido: 49768200
Código de pedido completo: 871869949768200

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED30 [LED module 3000 lm]
Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BDP273 LED30-4S/740 DW50 DR-GO CLO DDF1 txt 7.2 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 912300024209 es_ES pdf 106.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
TownTune pdf 2.7 MB

Imágenes

Product-Photographs-912300024209_EU
Diversos activos - Visuals
Dibujos CAD
TownTune LYR DTC BDP272 3D03 dwg 654.4 kB
Dibujos CAD
TownTune LYR DTD DR BDP273 3D07 max 1.2 MB
Dibujos CAD
TownTune LYR DTC BDP272 3D09 r3d 187.8 kB
Dibujos CAD
TownTune LYR DTC BDP272 3D05 m3d 108.0 kB
Dibujos CAD
TownTune LYR DTD DR BDP273 3D04 dxf 711.2 kB
Dibujos CAD
TownTune LYR DTC BDP272 3D07 max 1.1 MB
Dibujos CAD
TownTune LYR DTD DR BDP273 3D05 m3d 109.0 kB
Dibujos CAD
TownTune LYR DTD DR BDP273 3D03 dwg 658.1 kB
Dibujos CAD
TownTune LYR DTD DR BDP273 3D09 r3d 276.0 kB
Dibujos CAD
TownTune LYR DTC BDP272 3D04 dxf 707.5 kB

Complementos de software

Archivo Revit
TownTune LYR BDP270 3D zip 828.5 kB