Signify TownTune asimétrica Lyre DR, Urban road & street light, 29 W, 3626 lm, 4000 K, CRI70, Regulación independiente programable (mediante DALI o NFC), Distribución simétrica 50, Seguridad clase I, IP66, STD

BDP271 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P

Descripción del producto

Urban road & street light, Aluminio fundido, Gris, Post-top para diámetro de 62 mm, Fuente de alimentación con interfaz DALI y CLO, Flujo luminoso constante y DynaDimmer, versión de preajustes fijos 2, 3626 lm, 29 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribución simétrica 50, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase I, Nivel de protección estándar contra sobretensiones, Conector interno

Código de pedido: 49766800
Código de pedido completo: 871869949766800

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED50 [LED module 5000 lm]
Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BDP271 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P txt 7.3 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 912300024207 es_ES pdf 123.7 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
TownTune pdf 2.7 MB

Imágenes

Product-Photographs-912300024207_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-912300024207_EU
Diversos activos - Visuals
Dibujos CAD
TownTune LYR DR BDP271 3D04 dxf 712.4 kB
Dibujos CAD
TownTune LYR DR BDP271 3D07 max 1.1 MB
Dibujos CAD
TownTune LYR DR BDP271 3D03 dwg 659.0 kB
Dibujos CAD
TownTune LYR DR BDP271 3D09 r3d 220.0 kB
Dibujos CAD
TownTune LYR DR BDP271 3D05 m3d 110.0 kB

Complementos de software

Archivo Revit
TownTune LYR DTC BDP272 3D zip 832.7 kB