Signify TownTune asimétrica DTC, Urban road & street light, 43.5 W, 4536 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Haz ancho 50, Seguridad clase II, IP66, STD
BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6
Descripción del producto
Urban road & street light, Aluminio fundido, Gris, Post-top para diámetro de 76 mm ajustable, Fuente de alimentación con interfaz DALI y CLO, Flujo luminoso constante y regulación LumiStep de 6 horas, 4536 lm, 43.5 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Haz ancho 50, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase II, Nivel de protección estándar contra sobretensiones, Conector interno
Especificaciones
- Código de familias de lámparas
- LED59 [LED module 5900 lm]
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Unclassified
- Light source engine type
- LED
- Service tag
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años