Signify MileWide LED gen2 large

MileWide LED Gen2: elegante, pero muy eficiente y preparada para el futuro

Utilice el botón configurar ahora para personalizar su luminaria o elija uno de los productos preconfigurados a continuación.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

MileWide LED Gen2, desarrollada junto con Holscher Design, es la última generación de nuestra popular familia de iluminación MileWide, que cuenta con una gama de mástiles y soportes dedicados. El diseño puro y limpio de MileWide LED Gen2 se integra perfectamente con los paisajes urbanos de hoy y de mañana. Disponible en dos tamaños, BPP435 (pequeño) y BPP436 (grande), este poste de luz MileWide aportará un toque de elegancia y fluidez a cualquier aplicación urbana (versiones de entrada lateral: BRP435 y BRP436). Gracias a su motor LED avanzado y al uso de ópticas a la medida de la aplicación, MileWide LED Gen2 ofrece una calidad excepcional de la luz y de rendimiento lumínico que permiten ahorros energéticos importantes, a la vez que proporciona una iluminación perfectamente uniforme en la carretera. La lámpara está disponible con uno o dos conectores Zhaga-D4i (ZD4i) System Ready (SR), lo que prepara la luminaria para el futuro. Esto significa que MileWide LED Gen2 está listo para emparejarse con controles avanzados y aplicaciones de software de iluminación como Interact o sensores como Outdoor Sensor Bundle (OSB). Además, cada luminaria MileWide LED Gen2 se puede identificar inequívocamente gracias a la aplicación de etiquetas Signify Service. Con solo escanear un código QR, colocado dentro de la puerta de la columna o directamente sobre la lámpara, se puede acceder instantáneamente a su configuración. Esto agiliza y facilita las operaciones de mantenimiento y programación y permite crear una biblioteca digital de activos de iluminación y piezas de repuesto.

Ventajas

  • Identidad clara mejorada por postes y soportes dedicados para crear estilos distintivos (solución total)

  • Iluminación cómoda para la vista y de alta validad para espacios urbanos con distintas geometrías

Características

  • Amplia gama de aberturas de haz (30+ ópticas) y rejillas internas

  • Variedad de temperaturas de color y reproducción cromática para distintos ambientes: 2200K, 2700K, 3000K y 4000K

Aplicaciones

  • Vías de circulación, autopistas y carreteras de acceso principales (grandes)
  • Áreas urbanas y residenciales (grandes y pequeñas)
  • Carriles bici, senderos y pasos de peatones (pequeños)
  • Aparcamientos (pequeños)

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet MileWide LED gen2 large es_ES pdf 212.9 kB
Instrucciones de instalación
Mounting instruction of MileWide LED gen2 pdf 973.4 kB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 3.1 MB

Imágenes

Family-Photographs-MileWide LED gen2 large
Diversos activos - Visuals
Dibujos CAD
Zipfile 3d files milewide large zip 4.7 MB

Complementos de software

Family-IES-MileWide LED gen2 large
Diversos activos - Software Plugins

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-MileWide-LED-gen2-large-BRP436-BPP436-Ref-910770225282 pdf 1.5 MB