Signify Metronomis LED Torch

Metronomis LED antorcha: un juego de luces y sombras

Utilice el botón configurar ahora para personalizar su luminaria o elija uno de los productos preconfigurados a continuación.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Metronomis LED es la primera gama de luminarias post-top del mundo que ofrece una paleta de efectos de iluminación para dar a los proyectos un toque contextual o estético único. Un innovador juego de reflejos, luces y sombras proyecta un patrón en el suelo o en el cuenco para crear un ambiente adicional. Hay disponibles cuatro diseños emblemáticos: Metronomis LED Torch (BDS650), Metronomis LED Torch con cubierta (BDS651), Metronomis LED Sharp (BDS660) y Metronomis LED Fluid (BDS670). Cada diseño de luminaria tiene un vínculo visual y modular con Metronomis I, reducido a sus elementos esenciales. Durante el día, su diseño discreto y transparente se integra en su contexto urbano, ya sea arquitectura contemporánea o clásica y en su entorno, mientras que su aspecto por la noche resulta funcional y decorativo al mismo tiempo. Flexible y modular, la familia Metronomis LED incluye una amplia gama de columnas y una amplia variedad de efectos. Esto permite a los arquitectos y diseñadores de iluminación crear un diseño unificado y coherente en cualquier paisaje urbano, sin dejar de reflejar las diferencias de la cultura y la historia urbanas. Metronomis LED también ofrece todas las ventajas de LEDGINE. Esta gama de luminarias, que ahorra energía, se puede reparar y actualizar, y se ha diseñado para mantener una excelente calidad de luz durante toda su vida útil.

Ventajas

  • Crea una identidad de ciudad única con un diseño puro y una paleta de efectos de iluminación

  • Solución completa e innovadora con una identidad de diseño compartida para columna y luminarias

Características

  • Amplia gama de efectos de iluminación (en el suelo, cuenco interior/exterior)

  • Opción de grabado en 2D para personalizar las luminarias

Aplicaciones

  • Centros urbanos y plazas
  • Centros comerciales y de negocios
  • Áreas residenciales y arquitectónicas
  • Carriles bici, senderos peatonales

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Metronomis LED Torch es_ES pdf 335.3 kB
Instrucciones de instalación
Metronomis LED mounting instruction pdf 2.6 MB

Imágenes

Family-Photographs-Metronomis LED Torch
Diversos activos - Visuals
Dibujos CAD
Metronomis_LED_Torch-3DDWG.zip zip 5.6 MB
Dibujos CAD
Zipfile 3d files metronomis led torch zip 5.6 MB

Complementos de software

Family-IES-Metronomis LED Torch
Diversos activos - Software Plugins

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Metronomis-LED-Torch-Ref-910925868144-RECYCLED-ALU pdf 1.1 MB