Signify Metronomis LED Torch, Urban road & street light, 25 W, 3360 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribución simétrica Metronomis, Seguridad clase I, IP66, SRGU10
BDS650 LED40-4S/740 I MDS D9 STD 76
Descripción del producto
Urban road & street light, Aluminio, Gris, Espigot para diámetro de 76 mm, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 3360 lm, 25 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Distribución simétrica Metronomis, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta 10 kV, Conector de tornillo
Especificaciones
- Código de familias de lámparas
- LED40 [LED module 4000 lm]
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Unclassified
- Light source engine type
- LED
- Service tag
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Avanzada
- Período de garantía
- 5 años