Signify Copenhagen LED gen2 large y mega
Copenhagen LED Gen2: diseño atemporal y tecnología preparada para el futuro
Información de la familia de productos
Descripción
La luminaria Copenhagen original se diseñó conjuntamente con el Departamento de Arquitectura Urbana de Copenhage en la década de 1960 con el propósito de mejorar el atractivo estético de la ciudad mediante la iluminación. Este diseño de luminaria atemporal se presenta en dos variantes: Copenhagen City LED Gen2 es para zonas urbanas y residenciales, donde el confort lumínico es importante, mientras que Copenhagen LED Gen2 ofrece un alto rendimiento para aplicaciones de alumbrado vial. La segunda generación de Copenhagen LED está disponible en una amplia gama de tamaños, desde mini hasta mega. Esto asegura su idoneidad para cualquier tipo de aplicación, al tiempo que garantiza que las dimensiones de la luminaria y el poste estén bien equilibradas, para que cada instalación se integre armoniosamente en su entorno. Hay varias suspensiones disponibles, lo que ofrece una variedad de opciones de montaje y proporciona la máxima libertad durante la instalación. Debido al sistema LEDGINE-O integrado y a la amplia gama de ópticas a la medida de la aplicación, la iluminación mediante LED de Copenhagen ofrece la cantidad de luz correcta y en la dirección correcta en la calle, con un ahorro energético importante. La lámpara está disponible con uno o dos conectores Zhaga-D4i (ZD4i) System Ready (SR), lo que prepara la luminaria para el futuro. Esto significa que Copenhagen LED Gen2 está listo para emparejarse con aplicaciones avanzadas de software de control e iluminación como Interact o sensores como Outdoor Sensor Bundle (OSB). Además, dado que el conector SR superior está integrado en la carcasa, no afecta al diseño cuidado y limpio de la luminaria. Por otra parte, todas las luminarias Copenhagen LED Gen2 BPS559, BRS561, BRS562 y BRS563 se pueden identificar de manera única mediante la aplicación de etiquetas Signify Service. Con solo escanear un código QR, colocado dentro de la puerta de la columna o directamente sobre la lámpara, se puede acceder instantáneamente a su configuración. Esto agiliza y facilita las operaciones de mantenimiento y programación y permite crear una biblioteca digital de activos de iluminación y piezas de repuesto.
Ventajas
Ahorro energético y distribución de la luz excelentes debido a la alta eficacia del sistema LEDGINE-O y a la gran variedad de ópticas
Preparado para el futuro, con conectores Zhaga-D4i SR para la conexión a sensores y controles Interact
Características
4 tamaños (mini, small, large y mega) que se adaptan a todas las alturas y posibilidades de montaje: entrada lateral, brazo en pared, post-top, catenaria o fijación central
Más de 50 opciones de haces de luz y rejillas internas que se adaptan a todas las configuraciones