España - Español

Signify Copenhagen LED gen2 large y mega, Urban road & street light, 210 W, 27306 lm, 3000 K, CRI80, Distribución media 50, Seguridad clase II, IP66, SRG6-6

BSS563 LED300/830IIGL-DM50 CLO-LS850C10K

Descripción del producto

Urban road & street light, Polietileno, Blanco, Conjunto de suspensión simple, estándar, Fuente de alimentación con DynaDimmer y Constant Light Output (integrado), Flujo luminoso constante, 27306 lm, 210 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Distribución media 50, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase II, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 6 kV, Cable de 10 m sin clavija

Código de pedido: 09082800
Código de pedido completo: 871951409082800

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED300 [LED module 30000 lm]
Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BSS563 LED300/830IIGL-DM50 CLO-LS850C10K txt 7.2 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 919008634406 es_ES pdf 148.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Mounting instruction of Copenhagen (City) LED gen2 mega pdf 8.3 MB

Imágenes

Product-Photographs-919008634406_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-919008634406_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BSS563 LED300/830IIGL-DM50 CLO-LS850C10K IES
Dialux
ULD File - BSS563 LED300/830IIGL-DM50 CLO-LS850C10K ULD
Relux
ROLF File - BSS563 LED300/830IIGL-DM50 CLO-LS850C10K ROLFZ
LDT
LDT File - BSS563 LED300/830IIGL-DM50 CLO-LS850C10K LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
Environmental product declaration of Copenhagen LED gen2 mega pdf 1.4 MB