Signify BSP794 | CLASSICSTREET SUSPENDED, LED63 | LED module 6300 lm, 740 blanco neutro, Fuente de alimentación con interfaz DALI, Seguridad clase I, Distribución media 50, Vidrio esmerilado, Negro, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 8 kV, Conector externo, Conjunto de suspensión simple, estándar

BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9

Descripción del producto

Urban road & street light, Aluminio, Negro, Conjunto de suspensión simple, estándar, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 3904 lm, 40 W, 98 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Distribución media 50, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 8 kV, Conector externo

Código de pedido: 23358400
Código de pedido completo: 871951423358400

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED63 [LED module 6300 lm]
Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9 txt 6.5 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 912300060040 es_ES pdf 129.7 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
ClassicStreet installation instructions pdf 2.3 MB

Imágenes

Product-Photographs-912300060040_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-912300060040_EU
Diversos activos - Visuals