Signify BDP794 | CLASSICSTREET TOP, LED63 | LED module 6300 lm, 740 blanco neutro, Fuente de alimentación con interfaz DALI, Seguridad clase I, Distribución media 50, Vidrio esmerilado, Negro, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 8 kV, Conector externo, Post-top para diámetro de 60 mm
BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9
Descripción del producto
Urban road & street light, Aluminio, Negro, Post-top para diámetro de 60 mm, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 3904 lm, 40 W, 98 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Distribución media 50, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 8 kV, Conector externo
Especificaciones
- Código de familias de lámparas
- LED63 [LED module 6300 lm]
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Unclassified
- Light source engine type
- LED
- Service tag
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años