España - Español

Signify CityMood, Urban road & street light, 39.4 W, 5220 lm, 2700 K, CRI70, Distribución media 50, Seguridad clase II, IP66, SL-PDR, STD

BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK

Nuevo

Descripción del producto

Urban road & street light, Aluminio fundido ADC1 - grado de aleación (EN AC-47100), Negro, Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Conjunto de suspensión simple, estándar, Fuente de alimentación DALI y SystemReady, 5220 lm, 39.4 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.4577,0.4098) SDCM<5, CRI70, Distribución media 50, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase II, Nivel de protección estándar contra sobretensiones, Unidad de conexión de 5 polos

Código de pedido: 912300060515
Código de pedido completo: 872016956850100

Especificaciones

  • Código de familias de lámparas
    LED60 [LED module 6000 lm]
  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Light source engine type
    LED
  • Service tag
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Familia

Producto