Philips Villa LED gen2, Urban road & street light, 38 W, 3450 lm, 3000 K, CRI80, Distribución media 50, Seguridad clase II, IP66
BDP768 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 6
Descripción del producto
Urban road & street light, Aluminio, Negro, Post-top para diámetro de 60 mm, Fuente de alimentación (On/Off), 3450 lm, 38 W, 91 lm/W, 3000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI80, Distribución media 50, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase II, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 8 kV, Conector plug-in de 2 polos compatible con Wieland/Adels
Especificaciones
- Código de familias de lámparas LED50 [LED module 5000 lm]
- Fuente de luz sustituible Sí
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Driver incluido Sí
- Light source engine type LED
- Service tag Sí
- Lighting Technology LED
- Escalera de valor Óptima
- Período de garantía 5 años