España - Español

Philips Versión de poste central TownTune DTC, Urban road & street light, 42.5 W, 3886 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Haz ancho 50, Seguridad clase II, IP66, STD

BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6

Descripción del producto

Urban road & street light, Aluminio fundido, Gris, Post-top para diámetro de 62 mm, Fuente de alimentación con interfaz DALI y CLO, Flujo luminoso constante, 3886 lm, 42.5 W, 91 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Haz ancho 50, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase II, Nivel de protección estándar contra sobretensiones, Conector interno

Código de pedido: 912300024157
Código de pedido completo: 871869949026300

Especificaciones

  • Código de familias de lámparas
    LED59 [LED module 5900 lm]
  • Fuente de luz sustituible
  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Light source engine type
    LED
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Clase de mantenimiento
    Clase A, la luminaria está equipada con piezas que requieren mantenimiento (cuando sea pertinente): placa LED, controlador, unidades de control, dispositivo de protección contra sobretensiones, óptica, cubierta frontal y piezas mecánicas
  • Período de garantía
    5 años
  • Sustainability rating
    Unclassified

Descargas