España - Español

Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 38 W, 5220 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Distribución media 50, Seguridad clase II, IP66, SRG6-6

BPP732 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG

Descripción del producto

Urban road & street light, Aluminio fundido, Gris, Clips de montaje, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 5220 lm, 38 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Distribución media 50, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase II, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 6 kV, Conector interno

Código de pedido: 912300060122
Código de pedido completo: 871951424072800

Especificaciones

  • Código de familias de lámparas
    LED60 [LED module 6000 lm]
  • Fuente de luz sustituible
  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Light source engine type
    LED
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Familia

Producto