Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 72 W, 8300 lm, 2700 K, CRI70, DALI, Distribución simétrica DS51, Seguridad clase II, IP66, SRG10-10
BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S
Descripción del producto
Urban road & street light, Aluminio fundido, Gris, Acceso lateral para diámetro de 60 mm, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 8300 lm, 72 W, 115 lm/W, 2700 K, (0.4577, 0.4098) SDCM <5, CRI70, Distribución simétrica DS51, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase II, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 10 kV y el modo común de 10 kV, Conector interno
Especificaciones
- Código de familias de lámparas LED100 [LED module 10000 lm]
- Fuente de luz sustituible Sí
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Driver incluido Sí
- Light source engine type LED
- Service tag Sí
- Lighting Technology LED
- Escalera de valor Óptima
- Período de garantía 5 años