España - Español

Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 17.6 W, 1760 lm, 2200 K, CRI70, DALI, Distribución media 11, Seguridad clase II, IP66, SRG6-6

BPP729 LED20-4S/722 II PSD D9 DM11 FG DG

Descripción del producto

Urban road & street light, Aluminio fundido, Gris, Post-top para diámetro de 60 mm, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 1760 lm, 17.6 W, 100 lm/W, 2200 K, (0.5020, 0.4156) SDCM <5, CRI70, Distribución media 11, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase II, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 6 kV, Conector interno

Código de pedido: 912300060116
Código de pedido completo: 871951424066700

Especificaciones

  • Código de familias de lámparas
    LED20 [LED Module 2000 lm]
  • Fuente de luz sustituible
  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Light source engine type
    LED
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Familia

Producto