Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 19.6 W, 2640 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Distribución media 50, Seguridad clase II, IP66, SRG10-10
BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR
Descripción del producto
Urban road & street light, Aluminio fundido, Gris, Montaje en poste, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 2640 lm, 19.6 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Distribución media 50, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase II, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 10 kV y el modo común de 10 kV, Conector interno
Especificaciones
- Código de familias de lámparas LED30 [LED module 3000 lm]
- Fuente de luz sustituible Sí
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Driver incluido Sí
- Light source engine type LED
- Service tag Sí
- Lighting Technology LED
- Escalera de valor Óptima
- Período de garantía 5 años