España - Español

Philips TownTune CCB, Urban road & street light, 24 W, 2730 lm, 3000 K, CRI70, Haz ancho 50, Seguridad clase II, IP66, SRG6-6

BDP277 LED35-4S-730 II DW50 DGR D9 62P

Descripción del producto

Urban road & street light, Aluminio fundido ADC1 - grado de aleación (EN AC-47100), Antracita, Post-top para diámetro de 62 mm, Fuente de alimentación (On/Off), 2730 lm, 24 W, 114 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Haz ancho 50, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase II, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 6 kV, Bloque de conexión mediante tornillos, 5 polos

Código de pedido: 912300060081
Código de pedido completo: 871951423916600

Especificaciones

  • Código de familias de lámparas
    LED35 [LED module 3500 lm]
  • Fuente de luz sustituible
  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Light source engine type
    LED
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Familia

Producto