Philips TownTune asimétrica DTD, Urban road & street light, 18.8 W, 2378 lm, 4000 K, CRI70, Regulación independiente programable (mediante DALI o NFC), Haz ancho 50, Seguridad clase I, IP66, STD
BDP268 LED30-4S/740 DW50 DR-GO CLO DDF1
Descripción del producto
Urban road & street light, Aluminio fundido, Gris, Universal para diámetro de 48 a 60 mm ajustable, Fuente de alimentación con interfaz DALI y CLO, Flujo luminoso constante y DynaDimmer, versión de preajustes fijos 1, 2378 lm, 18.8 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Haz ancho 50, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase I, Nivel de protección estándar contra sobretensiones, Conector interno
Especificaciones
- Código de familias de lámparas LED30 [LED module 3000 lm]
- Fuente de luz sustituible Sí
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Driver incluido Sí
- Light source engine type LED
- Service tag Sí
- Lighting Technology LED
- Escalera de valor Óptima
- Período de garantía 5 años