España - Español

Philips TownTune asimétrica DTC, Urban road & street light, 43.5 W, 4536 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Haz ancho 50, Seguridad clase II, IP66, STD

BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6

Descripción del producto

Urban road & street light, Aluminio fundido, Gris, Post-top para diámetro de 76 mm ajustable, Fuente de alimentación con interfaz DALI y CLO, Flujo luminoso constante, 4536 lm, 43.5 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Haz ancho 50, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase II, Nivel de protección estándar contra sobretensiones, Conector interno

Código de pedido: 912300024199
Código de pedido completo: 871869949759000

Especificaciones

  • Código de familias de lámparas
    LED59 [LED module 5900 lm]
  • Fuente de luz sustituible
  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Light source engine type
    LED
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Familia

Producto