España - Español

Philips TownTune asimétrica DR, Urban road & street light, 29.5 W, 4050 lm, 4000 K, CRI70, Regulación independiente programable (mediante DALI o NFC), Distribución simétrica 50, Seguridad clase I, IP66, STD

BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A

Descripción del producto

Urban road & street light, Aluminio fundido, Gris, Post-top para diámetro de 76 mm ajustable, Fuente de alimentación con interfaz DALI, DynaDimmer con preajustes fijos versión 2, 4050 lm, 29.5 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribución simétrica 50, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase I, Nivel de protección estándar contra sobretensiones, Conector interno

Código de pedido: 912300024198
Código de pedido completo: 871869949758300

Especificaciones

  • Código de familias de lámparas
    LED50 [LED module 5000 lm]
  • Fuente de luz sustituible
  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Light source engine type
    LED
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Familia

Producto