España - Español

Philips MileWide LED gen2 small

MileWide²: diseño y eficiencia

Utilice el botón configurar ahora para personalizar su luminaria o elija uno de los productos preconfigurados a continuación.

Productos

Producto Comparar
Borrar todo

Lo sentimos, no se han encontrado resultados para {name}

Información de la familia de productos

Descripción

Un gran número de municipios opta por las ventajas que ofrece la iluminación de exteriores contemporánea. Así consiguen un entorno urbano más atractivo, y mayores niveles de confort, protección y seguridad para los ciudadanos. Sin olvidar las consecuencias positivas que se logran en cuanto a la protección del medio ambiente y la imagen de la ciudad. Junto con Holscher Design, Philips ha diseñado MileWide<sup>2</sup>, como evolución de la popular gama MileWide. El diseño elegante y limpio de MileWide<sup>2</sup>, que cuenta con distintas columnas y brazos, se integra perfectamente en el paisaje urbano presente y futuro. Con su acabado de gran calidad y un alto rendimiento, MileWide² resulta adecuada en gran número de aplicaciones, ya sea en carreteras ó en el centro de la ciudad. Las ópticas multicapa proporcionan una distribución uniforme y menor deslumbramiento, lo que permite sustituir directamente las soluciones HID sin comprometer la interdistancia, la altura de montaje ni la calidad de la luz.

Ventajas

  • Coherencia y continuidad en el diseño de toda la familia MileWide

  • Ahorro de energía de hasta un 80% en comparación con HPL, sin mermar la calidad de la luz

Características

  • Diseño elegante y acabado de gran calidad

  • Diseñada para LED: sin renunciar a nada

Aplicaciones

  • Calles residenciales
  • Pistas para caminar, correr, y montar en bicicleta
  • Carreteras principales
  • Autopistas
  • Aparcamientos

Descargas