España - Español

Philips Heritage LED Retrofit IP66, 38.5 W, 3850 lm, 3000 K, CRI80, Distribución media 50, Seguridad clase II, IP66

EDP772 LED50/830 II MK-BK DM50 FG H07RN-

Descripción del producto

Aluminio, Negro, Fuente de alimentación (On/Off), 3850 lm, 38.5 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Distribución media 50, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase II, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 8 kV, Cable de 0,5 m con conector de cable, Conector externo

Código de pedido: 912300024910
Código de pedido completo: 871951422133800

Especificaciones

  • Código de familias de lámparas
    LED50 [LED module 5000 lm]
  • Fuente de luz sustituible
  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Light source engine type
    LED
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Familia

Producto