Philips Heritage LED Retrofit IP66
Actualización de la luminaria con una alternativa LED más eficiente y preparada para el futuro.
Productos
| Producto | Comparar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 3.500 | 3000 | 80 | 38 | |||
92 | 3.500 | 3000 | 80 | 38 | |||
108 | 3.400 | 3000 | 70 | 31,5 | |||
100 | 3.850 | 3000 | 80 | 38,5 | |||
88 | 3.350 | 3000 | 80 | 38 | |||
97 | 3.700 | 3000 | 80 | 38 | |||
110 | 3.850 | 2700 | 70 | 35 | |||
88 | 3.350 | 3000 | 80 | 38 |
Información de la familia de productos
Descripción
Diseñado especialmente Faroles Clásicos y para la primera generación de variantes LED, el Retrofit LED IP66 ofrece varias ventajas eficaces: mayor eficiencia energética y seguridad para las instalaciones existentes, con una clasificación de cerramiento más fiable (IP66). Además, se conserva la estética tradicional o histórica de la luminaria. Gracias a la gama de passe-partouts específicos, el Retrofit LED permite un proceso de recambio rápido y sencillo en nuestras luminarias Villa, Jargeau y Micenas 1 y 2 convencionales (o LED). Además, el passe-partout universal y ajustable completa la línea y permite adaptar la mayoría de las demás luminarias de forma cuadrada, aunque no sean de Philips. El Retofit LED está disponible con diversas ópticas adaptadas según su aplicación, lo que permite la sustitución punto a punto de las fuentes de luz convencionales. La plataforma LED optimizada Philips Ledgine de alto rendimiento permite obtener un ahorro significativo en comparación con el alumbrado urbano convencional, además de una rápida recuperación de la inversión. El retrofit LED incluye una amplia variedad de temperaturas de color cálidas estándar que ayuda a garantizar que la instalación conserve el ambiente acogedor de las lámparas de sodio. El retrofit LED está diseñado para clientes que desean ahorrar energía y reducir sus costes de mantenimiento con una solución fácil de instalar, pero conservando la estética histórica de sus instalaciones. Además, las luminarias quedan preparadas para futuras actualizaciones.
Ventajas
Solución específica o ajustable, preparada para actualizaciones futuras: diseñada para durar y dar cabida a los cambios tecnológicos
Luminaria energéticamente eficiente: ahorro energético de hasta un 40 - 60 % en comparación con las antiguas instalaciones convencionales
Características
Retrofit a LED IP66 de equipo y unidad óptica para la máxima seguridad y fiabilidad durante una larga vida útil
Fácil adaptación a cualquier luminaria tradicional cuadrada: passe-partout específico (familias de productos Villa, Jargeau y Micenas 1 y 2) o ajustable (para luminarias con dimensiones internas de entre 305x305 mm y 405x405 mm)
Aplicaciones
Advertencia y seguridad
Con la excepción de la integración de este producto en las luminarias Philips Jargeau, Villa o Micenas 1, variantes convencionales o LED, Signify N.V. no acepta ninguna responsabilidad en lo que se refiere a la fijación mecánica de este producto en ninguna otra luminaria ni en ninguna otra construcción de montaje, ni tampoco a ningún otro aspecto relacionado con la fijación. Es responsabilidad exclusiva del cliente asegurarse de que este producto se monta y fija de manera segura y confiable.