España - Español

Philips BSP794 | ClassicStreet Suspended, LED63 | LED module 6300 lm, 740 blanco neutro, Fuente de alimentación con interfaz DALI, Seguridad clase I, Distribución media 70, Cristal plano, Negro, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 8 kV, Conector externo, Conjunto de suspensión simple, estándar

BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9

Descripción del producto

Urban road & street light, Aluminio, Negro, Conjunto de suspensión simple, estándar, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 4352 lm, 40 W, 109 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Distribución media 70, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 8 kV, Conector externo

Código de pedido: 912300060039
Código de pedido completo: 871951423357700

Especificaciones

  • Código de familias de lámparas
    LED63 [LED module 6300 lm]
  • Fuente de luz sustituible
  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Light source engine type
    LED
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Familia

Producto